Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
28001-11 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo
Lista materiale
28001-11-1400
BEST
N. d'ordine
AUSF
Versione:
POS
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
B
Larghezza
30 mm
B1
Distanza
39 mm
D1
Filettatura
M12 mm
H
Altezza
30 mm
H1
Distanza
16.5 mm
H2
Altezza
80 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
L2
Lunghezza
mm
SW
Apertura chiave
17 mm
GEW
Poids
kg
ANZAHL
Numero viti di fissaggio
2
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD