Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
28001-11 - Olejoznak s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
Kusovník
28001-11-1400
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
POS
Položka
mm
Enter value for POS
Položka
mm
cm
inch
ft
B
Šířka
30 mm
B1
Vzdálenost
39 mm
D1
Závit
M12 mm
H
Výška
30 mm
H1
Vzdálenost
16.5 mm
H2
Výška
80 mm
L
Délka
mm
L1
Vzdálenost
mm
L2
Délka
mm
SW
Otvor klíče
17 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
ANZAHL
Počet upevňovacích šroubů
2
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model