Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
28001-11 - Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym monitorowaniem temperatury,<BR>
Lista materiałowa
28001-11-1400
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
B
Szerokość
30 mm
B1
Odstęp
39 mm
D1
Gwint
M12 mm
H
Wysokość
30 mm
H1
Odstęp
16.5 mm
H2
Wysokość
80 mm
L
Długość
mm
L1
Odstęp
mm
L2
Długość
mm
SW
Rozwartość klucza
17 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
ANZAHL
Liczba śrub mocujących
2
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD