Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800628 - VAL-MS 1000DC-PV/2+V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800628
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800628
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS 1000DC-PV/2+V
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.329 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
1170 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
3.700 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAI904
Schutzpegel
3.700 kV
AAP898
Baugröße
3 TE
AAK203
Ausführung der Pole
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
15 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
3.700 kV
AAM022
Prüfklasse (Typ 2) vorhanden
Ja
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356615082
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsableiter Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS 1000DC-PV/2+V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356615082
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363090
COO
Herstellerland
CN