Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800628 - VAL-MS 1000DC-PV/2+V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800628
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800628
DESCSHORT
Description short
Parasurtenseur de type 2
DESCLONG
Description long
Parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS 1000DC-PV/2+V
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.329 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
1170 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
3.700 kV
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm^2
AAI904
voltage protection level
3.700 kV
AAP898
construction size
3 modular spacing
AAK203
type of poles
2
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
15 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
3.700 kV
AAM022
category type 2 present
Yes
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm^2
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356615082
AAW338
Manufacturer product designation
Parasurtenseur de type 2
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
AAO057
Product type
VAL-MS 1000DC-PV/2+V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356615082
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363090
COO
Country of origin
CN