Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800900 - CB TM2 16A F1 P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennline F1 (flink), 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CB TM2 16A F1 P
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAG640
Montageart
on base element
BAF016
Breite
24.6 mm
BAA020
Höhe
45 mm
AAF040
Nettogewicht
0.068 kg
BAB577
Tiefe
52 mm
AAT080
Polzahl
2
AAC966
max. Betriebsspannung
80 V
AAC964
min. Betriebsspannung
80 V
AAC824
Nennstrom
16 A
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
BAB998
Bauform
Stecker
AAB906
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
AAW357
Sicherungstyp
F1 (fast blow)
AAW358
Aktive Strombegrenzung
0
AAC022
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
AAO663
GTIN
4046356690614
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennline F1 (flink), 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement.
AAO057
Herstellerprodukttyp
CB TM2 16A F1 P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356690614
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
ID