Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800900 - CB TM2 16A F1 P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800900
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
DESCLONG
Description long
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CB TM2 16A F1 P
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V-0
BAG640
Type de montage
on base element
BAF016
Largeur
24.6 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.068 kg
BAB577
profondeur
52 mm
AAT080
Pole number
2
AAC966
tension d'emploi maximum
80 V
AAC964
tension d'emploi minimum
80 V
AAC824
courant nominal
16 A
AAL525
remote signaling contact present
No
BAB998
modèle de construction
Plug
AAB906
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
AAW357
Fuse type
F1 (fast blow)
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
AAO663
GTIN
4046356690614
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
AAU734
Manufacturer product description
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
AAO057
Product type
CB TM2 16A F1 P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356690614
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
ID