Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2802316 - ST-BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2802316
MANUID
Product number of the Manufacturer
2802316
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de montage: Enfichable (fente), coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-BE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918074401
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.006 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4017918074401
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, pour le raccordement de composants à deux pôles dans le module de base, fixation avec bornes à vis, 19 mm de hauteur, max. 16 A
AAO057
Product type
ST-BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL