Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2802345 - ST-B250C1500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2802345
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2802345
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementestecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementestecker, Anschlussart: Steckanschluss, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-B250C1500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918074432
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC137
Breite des Rastermaßes
12 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4017918074432
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementestecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementestecker, mit Brückengleichrichter B 250 C 1500, für 4-polige Bauelemente, Sperrspannung: 600 V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 1,5 A, je Stecker sind zwei Grundklemmen erforderlich, Höhe: 19 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-B250C1500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL