Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2802345 - ST-B250C1500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2802345
MANUID
Product number of the Manufacturer
2802345
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, type de raccordement: Raccord enfichable, type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-B250C1500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918074432
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAC137
largeur de l'écartement
12 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.014 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4017918074432
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, avec pont redresseur B 250 C 1500, pour composant à 4 pôles, tension inverse : 600 V, tension nominale : 250 V, intensité nominale : 1,5 A, deux modules de base sont disponibles par connecteur, hauteur : 19 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
ST-B250C1500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL