2808.010
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
PCD, CBN and Diamond Coated End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/pkd-2c20cbn-20und20diamantbeschichtete20fre4ser/2808.prj},{NB=2808.010},{SHA256=pR5HUcHacGUo6iuOz37bFbm8rOuN10VQoXbR1JKX6AY=},{INAME=2808_010000_gen},{NAME=2808_010000_gen},{DOC=2808/2808_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2808.010},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=CBN},{J1=WN},{J6=ZYL01200105},{J8=FPR, FDR},{A1=10.000},{B2=10.000},{B3=55.00},{B5=100.0},{B71=10.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0120},{C3=12.000},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=N},{G4=5.000},{H11=BH},{H22=0},{DXF=2808/2808_010000.dxf},{XML=2808/2808_010000.xml},{CSV=2808/2808_010000.csv},{STP=2808/2808_010000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2808
Bill of material
2808.010
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2808.010
2808.010
J22
Item.Name
Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
CBN
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01200105
ZYL01200105
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
10.000
10.000
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
10.000
10.000
mm
B3
Protruding Length
55.00
55.00
mm
B5
Overall Length
100.0
100.0
B71
Functional Length
10.000
10.000
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
1
C2
Connection Size, Machine Side
0120
0120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12.000
12.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
2
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
F3
Flute Helix Hand
N
G4
Section Radius
5.000
5.000
mm
H11
Cutting Tool Material
BH
H22
Coolant Exit Style Code
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rekord 2A-STEEL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DST-LS-R-ES - Lead screws
igus
13.09.2022
FLX1001948 - Guide rail clamp rod
FlexLink
19.08.2022
APB-T - Adjusting rod - Female thread female - Stainless steel. Simplified...
HPC
17.02.2022
2856_Z
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청