Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2811394 - MACX MCR-T-UI-UP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2811394
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2811394
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer
DESCLONG
Langbeschreibung
Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Standardkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MACX MCR-T-UI-UP
PREVIEW
Produktbild
BAB392
Zertifikat/Zulassung
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, cUL Listed, UL Listed, EAC Ex, IECEx, ATEX, INMETRO
BAF016
Breite
17.6 mm
BAA020
Höhe
112.74674 mm
AAF040
Nettogewicht
0.194 kg
BAB577
Tiefe
113.7 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
65 °C
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
BAB479
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-250 °C
AAO663
GTIN
4046356520294
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Temperaturmessumformer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Standardkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL, PL.
AAO057
Herstellerprodukttyp
MACX MCR-T-UI-UP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356520294
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85437090
COO
Herstellerland
DE