Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2811394 - MACX MCR-T-UI-UP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2811394
MANUID
Product number of the Manufacturer
2811394
DESCSHORT
Description short
Les convertisseurs de température
DESCLONG
Description long
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-T-UI-UP
PREVIEW
Preview
BAB392
certificats et homologations
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, cUL Listed, UL Listed, EAC Ex, IECEx, ATEX, INMETRO
BAF016
Largeur
17.6 mm
BAA020
hauteur
112.74674 mm
AAF040
poids net
0.194 kg
BAB577
profondeur
113.7 mm
BAA039
température ambiante maximale
65 °C
AAC218
conception CEM
Yes
BAB479
valeur minimum de la plage de mesure de température
-250 °C
AAO663
GTIN
4046356520294
AAW338
Manufacturer product designation
Les convertisseurs de température
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
AAO057
Product type
MACX MCR-T-UI-UP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356520294
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE