Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2811470000 - VG M20 - K 68
Lista materiałowa
Weidmueller 2811470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2811470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M20 - K 68
DESCSHORT
Description short
Dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) proste, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
DESCLONG
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN
GTIN-Code
4064675292227
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
14 mm
AAH509
min. sealing range
10 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
10 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC358
separable screw connection
No
ABC359
for armored cables
No
BAB664
material
Plastic
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL