Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2813820002 - IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
Nomenclature
Weidmueller 2813820002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2813820002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
DESCSHORT
Description short
Comptage intelligent des cordons, RJ45 IP30 (enfiché) RJ45 IP30 (enfiché) Nombre de pôles: 8, Longueur: 0.2 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données Smart Metering Ethernet prêts à l'emploi avec fils de cuivre.
GTIN
4099986861121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
blue
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
Color of coat
blue
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD993
shielded
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
0.200 m
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés