Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2813820002 - IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
Kusovník
Weidmueller 2813820002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2813820002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
DESCSHORT
Description short
Patch kabel inteligentní měření, RJ45 IP30 (zapojeno) RJ45 IP30 (zapojeno) Počet pólů: 8, Délka: 0.2 m
DESCLONG
Description long
Datové linky Smart Metering Ethernet připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4099986861121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
blue
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
Color of coat
blue
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD993
shielded
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
0.200 m
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model