Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2814731 - MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2814731
MANUID
Product number of the Manufacturer
2814731
DESCSHORT
Description short
Convertitori di corrente
DESCLONG
Description long
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, con uscite relè e transistor, corrente in ingresso da 0 ... 0,2 A a 0 ... 11 A, non configurato
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.200 W
AAP798
Application standards
IEC 61010-2-030
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
net weight
0.149 kg
BAA733
Lowest value of measurement range for current
0 A
BAC229
Greatest value of measuring range for current
11 A
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
Design of analog output
0 ... 5 V
AAC050
switching output present
No
BAD549
Configuration function integrated
No
AAO663
GTIN
4017918169282
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitori di corrente
AAU734
Manufacturer product description
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, con uscite relè e transistor, corrente in ingresso da 0 ... 0,2 A a 0 ... 11 A, non configurato
AAO057
Product type
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918169282
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE