Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2814800010 - IE-C5ES8VG0010N40N40-G-K6KV
Lista de materiales
Weidmueller 2814800010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2814800010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8VG0010N40N40-G-K6KV
DESCSHORT
Description short
Medición inteligente por latiguillo, RJ45 IP30 (insertado) RJ45 IP30 (insertado) Número de polos: 8, Longitud: 1 m
DESCLONG
Description long
Preparado para la conexión de líneas de datos Smart Metering Ethernet con cables de cobre.
GTIN
4064675301646
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
green
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
1 m
AAF040
Mass
0.048 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210