Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2814800015 - IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV
Lista materiałowa
Weidmueller 2814800015
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2814800015
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV
DESCSHORT
Description short
Kabel Patch do inteligentnych pomiarów, RJ45 IP30 (wtykany) RJ45 IP30 (wtykany) Liczba biegunów: 8, Długość: 1.5 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia linie danych Ethernet do inteligentnych pomiarów z przewodami miedzianymi.
GTIN
4064675301653
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
green
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
1.500 m
AAF040
Mass
0.070 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210