Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-135 - Morsetto sezionatore/di test per 2 conduttori, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
282-135
BESTNR
Codice art.
282-135
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
41 A
HOEHE
Altezza
37.00 mm
BREITE
Larghezza
8.00 mm
TIEFE
Profondita
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
20.891 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD