Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
282-433/011-000 - Brücker, isoliert
Stückliste
282-433/011-000
BESTNR
Bestell-Nr.
282-433/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Strom
30 A
HOEHE
Höhe
24.90 mm
BREITE
Breite
4.80 mm
TIEFE
Tiefe
22.00 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
3.600 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1-3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen