Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-433/011-000 - Ponticello, isolato
Lista materiale
282-433/011-000
BESTNR
Codice art.
282-433/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
24.90 mm
BREITE
Larghezza
4.80 mm
TIEFE
Profondita
22.00 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
3.600 g
BEMERKUNGEN
Comment
1-3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD