Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
282362-1
Bill of material
282362-1
PN
Part Number
282362-1
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
282362-1
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
WIRE SEAL
SEALTYPE
Seal Type
Single Wire Seal (SWS)
MATERIAL
Material
Silicone
COLOR
Color
Gray
CAVITYDIAMETER
Cavity Diameter
6.2 mm [ .244 in ]
CABLEINSULATIONDIAMETER
Cable Insulation Diameter
3.85 - 4.75 mm [ .152 - .187 in ]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-30 - 105 C [ -22 - 221 F ]
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
None
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Bag
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
10000
RESISTANCETOHYDROCARBONS
Resistance to Hydrocarbons
Poor
SHOREAHARDNESS
Shore A Hardness
50
LUBRICANTCONTENT
Lubricant Content
Yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей