Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2826930000 - FC50 TN/12A S1 B BX
Stückliste
Weidmueller 2826930000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2826930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FC50 TN/12A S1 B BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 12, Kabellänge: 500 mm, Länge: 12.2 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675363538
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAD993
geschirmt
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
500 12.2 m
AAF040
Masse
0.008 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010