Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2827070000 - FC20 PN/26A S1 B BX
Stückliste
Weidmueller 2827070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2827070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FC20 PN/26A S1 B BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 26, Kabellänge: 200 mm, Länge: 12.2 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675363675
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
200 12.2 m
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010