Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2827160000 - FC20 TN/32A S1 B BX
Спецификация
Weidmueller 2827160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2827160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FC20 TN/32A S1 B BX
DESCSHORT
Description short
Медный кабель передачи данных (в сборе) Количество полюсов: 32, Длина кабеля: 200 mm
DESCLONG
Description long
Готовые к подключению линии передачи данных с медными проводами.
GTIN
4064675363767
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK270
color anti-kink sleeve
gray
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAB378
Color of coat
gray
BAD993
shielded
No
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
200 m
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010