Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
2839150000 - UC20-M3000
明細表
Weidmueller 2839150000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2839150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC20-M3000
DESCSHORT
Description short
基于 CODESYS 的控制, PUSH IN, USB-C (3.1) MicroSD CARD
DESCLONG
Description long
基于 CODESYS 的工业控制 (PLC)。可使用适当的计算机工程工具投射。
GTIN
4064675446101
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.588 kg
BAB577
depth
101.7 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
87 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371098
URL
URL
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型