Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2839150000 - UC20-M3000
Stückliste
Weidmueller 2839150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2839150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC20-M3000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steuerung CODESYS-basiert, PUSH IN, USB-C (3.1) MicroSD CARD
DESCLONG
Langbeschreibung
CODESYS-basierte Industriesteuerung (PLC). Mit dem entsprechenden PC-Engineering-Werkzeug projektierbar.
GTIN
4064675446101
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.588 kg
BAB577
Tiefe
101.7 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
87 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371098