Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
284059 - L-ALTH 100K
Stückliste
284059
L_ALTH_100K
L-ALTH 100K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
284059
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-ALTH 100K
EAN
4047526284053
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
125 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.969 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    299453 - L-ALTH 100K-FI
    Blickle
    238170 - LH-ALTH 100K-1
    Blickle
    265785 - LK-ALTH 100K-3
    Blickle
    265769 - LK-ALTH 100K-1
    Blickle
    17574 - LH-SETH 150K-ST
    Blickle
    754681 - LI-ALSI 100G
    Blickle
    741896 - LH-GB 100K-1
    Blickle
    948054 - L-POTHS 100XR
    Blickle
    321596 - L-ALTH 100K-ST
    Blickle
    321554 - B-ALTH 100K
Previews
3D
2D
Download CAD models