Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-1167/999-950 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 185 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche Beschriftungsaufnahmen, mit Befestigungsflanschen, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-1167/999-950
BESTNR
Bestell-Nr.
285-1167/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
45 - 47 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
250 A
HOEHE
Höhe
123.00 mm
BREITE
Breite
32.00 mm
TIEFE
Tiefe
170.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
dunkelgrau-gelb
GEWICHT
Gewicht
552.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen