Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-1167/999-950 - Borna de paso para 2 conductores, 185mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Soportes de marcaje laterales, con bridas de fijación, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-1167/999-950
BESTNR
Item-No.
285-1167/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
45 - 47 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
250 A
HOEHE
Altura
123.00 mm
BREITE
Ancho
32.00 mm
TIEFE
Profundidad
170.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris oscuro-amarillo
GEWICHT
Peso
552.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD