Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-1167/999-950 - Morsetto passante per 2 conduttori, 185 mm², adatto per applicazioni Ex e II, slot per marcatura laterali, con flange di fissaggio, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-1167/999-950
BESTNR
Codice art.
285-1167/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
45 - 47 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
250 A
HOEHE
Altezza
123.00 mm
BREITE
Larghezza
32.00 mm
TIEFE
Profondita
170.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio scuro-giallo
GEWICHT
Peso
552.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD