카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2852-A001-4.1-W002-W002-E049-L005(medium)
Buerkert
Solenoid Control Valves
General Purpose Solenoid Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/proportionalventile/elektromagnetischepropventile/2852.prj},{NB=2852-A001-4.1-W002-W002-E049-L005(medium)},{XAA001=2852},{XAA005=A - normally closed - inlet port 1 (P/NC)},{XAA005A=A001},{XAA134=4.1},{XAA317=Stainless steel},{XAA317A=W002},{XAA968=W002},{XAA593=L005},{XAA661=E049},{LODLEVEL=medium},{DIST=1.500},{INFOX=https://www.burkert.com/en/type/2852},{INFO=Information about the Type}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2852 - 2-way proportional valve with pressure relief
Bill of material
2852-A001-4.1-W002-W002-E049-L005(medium)
XAA001
Type
2852
XAA005
Valve function
A - normally closed - inlet port 1 (P/NC)
XAA134
Main valve orifice 1 (P)
4.1
mm
XAA317
Main valve wetted material
Stainless steel
XAA968
Seat seal material
EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber)
FKM (Fluor rubber)
EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber)
FKM (Fluor rubber)
XAA593
Port connection
Flanged
Bürkert Cartridge-Connection
Flanged
Bürkert Cartridge-Connection
XAA661
Electrical connection sort
Plug 2-pin JST PHR-3
Wire strand
Plug 2-pin JST PHR-3
Wire strand
LODLEVEL
LOD Level
Medium
High
Medium
High
INFO
Information about the Type
Information about the Type
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청