Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
2852 - Vanne proportionnelle 2 voies avec décompression
Nomenclature
2852-A001-4.1-W002-W002-E049-L005(medium)
XAA001
Type
2852
XAA005
Fonction de vanne
A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC)
XAA134
Vanne principale diamètre nominal 1 (P) (mm)
4.1 mm
XAA317
Vanne principale matériau en contact avec le fluide
Acier inoxydable
XAA968
Matériau joint du siège
XAA593
Type de raccordement 1
XAA661
Sorte de raccordement électrique
LODLEVEL
Niveau de détail
INFO
Informations sur le type
Informations sur le type