Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2857-570/024-001 - 3-Phasen-Leistungsmessumformer, 3x277/480 V/1 A, MODBUS RTU, Digitalausgang, Konfiguration per Software, Versorgungsspannung DC 24 V
Stückliste
2857-570/024-001
BESTNR
Bestell-Nr.
2857-570/024-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
3-Phasen-Leistungsmessumformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
75.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
117.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-24
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-24
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen