Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2859013 - VAL-MS 230/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2859013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2859013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS 230/10
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.109 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
275 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.350 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN
AAI904
Schutzpegel
1.350 kV
AAP898
Baugröße
1 TE
AAK203
Ausführung der Pole
1
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.350 kV
AAM022
Prüfklasse (Typ 2) vorhanden
Ja
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918902667
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsableiter Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS 230/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918902667
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE