Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2859013 - VAL-MS 230/10
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2859013
MANUID
Product number of the Manufacturer
2859013
DESCSHORT
Description short
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
DESCLONG
Description long
Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, tensione nominale: 230 V AC, a 1 canale.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS 230/10
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.109 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
275 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.350 kV
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN
AAI904
voltage protection level
1.350 kV
AAP898
construction size
1 modular spacing
AAK203
type of poles
1
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.350 kV
AAM022
category type 2 present
Yes
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm^2
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918902667
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
AAU734
Manufacturer product description
Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, tensione nominale: 230 V AC, a 1 canale.
AAO057
Product type
VAL-MS 230/10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918902667
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE