Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2859780030 - IE-C5DD4UG0030MCSDCS-E
Nomenclature
Weidmueller 2859780030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2859780030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DD4UG0030MCSDCS-E
DESCSHORT
Description short
Câble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M8 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, 3 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4064675573616
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK321
cable construction
1x4
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
AAF040
Mass
0.150 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290