Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-304/004-000 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 6 A, Ferrovia, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
286-304/004-000
BESTNR
Codice art.
286-304/004-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
BREITE
Larghezza
15.00 mm
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
1 inversor (1u)
GEWICHT
Peso
23.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD