Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2863627 - IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2863627
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2863627
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Inline, Kommunikationsklemme, Schnittstelle RS-485, RS-422: 1 (alternativ betreibbar), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAM479
unterstütztes Protokoll
PROFIBUS DP
BAF016
Breite
24.300 mm
BAA020
Höhe
136.040 mm
BAB577
Tiefe
70.510 mm
AAF040
Nettogewicht
0.135 kg
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
AAT066
SILcl (in Anlehnung an IEC 62061)
0
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAO502
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS485)
0
AAM480
Funkstandard
NONE
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO500
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS232)
0
AAO501
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS422)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Ja
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
AAP467
Anzahl der Funktionen
1
AAM475
Funktions-/Technologiemodul geeignet für
Serial data transmission
BAD398
Not-Aus vorhanden
Nein
AAB604
Frequenzmessung möglich
Nein
AAB614
Funktionsblock automatischer Reset vorhanden
Nein
AAB615
Funktionsblock berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen vorhanden
Nein
AAB616
Funktionsblock Betriebsartenwahl vorhanden
Nein
AAB617
Funktionsblock Zugangskontrolle vorhanden
Nein
AAL556
Funktionsblock Zweihand-Schaltung vorhanden
Nein
AAC109
Schützkontrolle Funktionsblock vorhanden
Nein
AAL555
Funktionsblock Zustimm-Taster vorhanden
Nein
AAM357
Funktionsblock Wiederanlaufsperre vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918946920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kommunikationsmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Inline-RS-485/-422-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485/-422-Ausführung, reine Prozessdatenkommunikation
AAO057
Herstellerprodukttyp
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918946920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
DE