Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2863627 - IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2863627
MANUID
Product number of the Manufacturer
2863627
DESCSHORT
Description short
Module de communication
DESCLONG
Description long
Inline, Module de communication, interface RS-485, RS-422: 1 (utilisable de manière alternative), vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAM479
supported protocol
PROFIBUS DP
BAF016
Largeur
24.300 mm
BAA020
hauteur
136.040 mm
BAB577
profondeur
70.510 mm
AAF040
poids net
0.135 kg
BAD304
fixation sur rail
Yes
AAT066
SILcl acc. to EN 62061
0
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAO502
Nombre d'interfaces HW série RS485
0
AAM480
transmission standard
NONE
AAO494
Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet
0
AAO495
Nombre d'interfaces HW parallèle
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD293
fixation par l’avant
Yes
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD403
avec interface optique
No
AAP467
Nombre de fonctions
1
AAM475
function/technology module suitable for
Serial data transmission
BAD398
avec Arrêt d’urgence
No
AAB604
avec mesure de la fréquence
No
AAB614
avec fonction de réarmement automatique
No
AAB615
avec fonction protecteur à action sans contact
No
AAB616
avec fonction de sélection de mode opératoire
No
AAB617
avec fonction contrôle d'accès
No
AAL556
function block 2-hand switching present
No
AAC109
avec bloc fonction de contrôle de contact
No
AAL555
function block affirm pushbutton present
No
AAM357
function block restart blockage present
No
AAO663
GTIN
4017918946920
AAW338
Manufacturer product designation
Module de communication
AAU734
Manufacturer product description
Module spécial Inline RS-485/232, pour la transmission de données série, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquette), 1 voie d'entrée et de sortie série en version RS-485/232, pure communication de données de process
AAO057
Product type
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918946920
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE