Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2865654 - MACX MCR-EX-T-UI-UP
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2865654
MANUID
Product number of the Manufacturer
2865654
DESCSHORT
Description short
Convertitore di temperatura
DESCLONG
Description long
Convertitore di temperatura liberamente programmabile Ex-i con uscita analogica e 1 relè di valore limite, configurazione su richiesta, termoresistenze con conness. a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, separazione galvanica, alimentazione. a range esteso, connessione a vite, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-EX-T-UI-UP
PREVIEW
article view
BAD792
Design of analog output
4 ... 20 mA
INTNO
GTIN-Code
4046356296670
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificati e omologazioni
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, EAC Ex, IECEx, cUL Listed, UL Listed, ATEX, INMETRO, KC-s
BAF016
larghezza
17.6 mm
BAA020
altezza
112.74674 mm
AAF040
Mass
0.2641 kg
BAB577
profondità
113.70 mm
BAA039
max. temperatura ambientale
65 °C
AAC218
EMC design present
Yes
BAB479
valore iniziale del campo di misurazione della temperatura
-250 °C
AAO663
codice EAN
4046356296670
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitore di temperatura
AAU734
Manufacturer product description
Convertitore di temperatura liberamente programmabile Ex-i con uscita analogica e 1 relè di valore limite, configurazione su richiesta, termoresistenze con conness. a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, separazione galvanica, alimentazione. a range esteso, connessione a vite, SIL, PL.
AAO057
Product type
MACX MCR-EX-T-UI-UP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE