Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2866284 - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2866284
MANUID
Product number of the Manufacturer
2866284
DESCSHORT
Description short
Convertisseur DC/DC
DESCLONG
Description long
Pour les installations neuves, utilisez les articles suivants : 1066703, 1066716, 1066718, 1066714. Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 - 24 V DC, sortie : 24 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
1 W
AAP798
Norme d'application
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0106-101
BAB392
certificats et homologations
EN 50121-4, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC A)
BAF016
Largeur
22.6 mm
BAA020
hauteur
99 mm
AAF040
poids net
0.235 kg
BAB577
profondeur
107 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD291
pour montage direct
No
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
32 V
BAC180
hauteur de montage
99 mm
BAC178
Largeur de montage
22.500 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
28.500 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
10 V
AAI720
max. output current 1
1 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
AAS343
nominal value output current 1
1 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAC545
puissance de sortie
24 W
AAO663
GTIN
4017918960902
AAW338
Manufacturer product designation
Convertisseur DC/DC
AAU734
Manufacturer product description
Pour les installations neuves, utilisez les articles suivants : 1066703, 1066716, 1066718, 1066714. Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 - 24 V DC, sortie : 24 V DC/1 A
AAO057
Product type
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918960902
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
CN