Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2866569 - MINI-BAT/12DC/2.6AH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2866569
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2866569
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energiespeicher
DESCLONG
Langbeschreibung
MINI-BAT Energiespeicher
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MINI-BAT/12DC/2.6AH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356476485
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
110 mm
BAF016
Breite
52 mm
AAF040
Nettogewicht
1.700 kg
BAA039
max. Umgebungstemperatur
40 °C
AAF583
Nennspannung
12 V
AAI654
Kapazität
2400 0173-1#05-AAA402#003
AAG042
Kunststoffgehäuse vorhanden
Nein
AAM205
Traktionsbatterie vorhanden
Nein
AAL483
Einsatz im Explosionsbereich zulässig
Nein
AAI635
Höhe inklusive der Pole
130 mm
AAO663
GTIN
4046356476485
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Energiespeicher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 2,4 Ah.
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Energiespeicher
AAO057
Herstellerprodukttyp
MINI-BAT/12DC/2.6AH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85072080
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen