Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2866572 - MINI-BAT/12DC/1.6AH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2866572
MANUID
Product number of the Manufacturer
2866572
DESCSHORT
Description short
Accumulateur d'énergie
DESCLONG
Description long
MINI-BAT Accumulateur d'énergie
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MINI-BAT/12DC/1.6AH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356476492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
107 mm
BAF016
Largeur
67.5 mm
AAF040
poids net
0.800 kg
BAA039
température ambiante maximale
40 °C
AAF583
nominal voltage
12 V
AAI654
capacity
1600 0173-1#05-AAA402#003
AAG042
plastic housing present
No
AAM205
traction battery present
No
AAL483
suited for ex-applications permissible
No
AAI635
height including the poles
99 mm
AAO663
GTIN
4046356476492
AAW338
Manufacturer product designation
Accumulateur d'énergie
AAU734
Manufacturer product description
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.
AAU731
Manufacturer product family
Accumulateur d'énergie
AAO057
Product type
MINI-BAT/12DC/1.6AH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85072080
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés