Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
288-304 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 6 A, Module width: 21 mm
Bill of material
288-304
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
HOEHE
Height
48.00 mm
BREITE
Width
20.50 mm
TIEFE
Depth
85.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型