Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
288-380 - Módulo con relé, biestable, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 inversor, Corriente permanente límite 6 A, 21 mm ancho de montaje
Lista de materiales
288-380
BESTNR
Item-No.
288-380
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo con relé, biestable
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
STROM
Intensidad de corriente según
21.8 A
HOEHE
Altura
85.00 mm
BREITE
Ancho
20.50 mm
TIEFE
Profundidad
47.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
43.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD