Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
288-380 - moduł przekaźnikowy bistabilny, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 1 zestyk przełączny, graniczny prąd stały 6 A, szerokość 21 mm
Lista materiałowa
288-380
BESTNR
Nr zamówienia.
288-380
BEZEICHNUNG
Description
moduł przekaźnikowy bistabilny
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
STROM
Current intensity
21.8 A
HOEHE
wysokość
85.00 mm
BREITE
szerokość
20.50 mm
TIEFE
głębokość
47.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
43.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD