Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-380 - Module relais bistable, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 RT, Limitation courant constant 6 A, Largeur 21 mm
Nomenclature
288-380
BESTNR
No de produit
288-380
BEZEICHNUNG
Désignation
Module relais bistable
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
STROM
ampérage
21.8 A
HOEHE
Hauteur
85.00 mm
BREITE
Largeur
20.50 mm
TIEFE
Profondeur
47.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
43.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés