Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-380 - Modulo relè bistabile, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 6 A, Larghezza modulo: 21 mm
Lista materiale
288-380
BESTNR
Codice art.
288-380
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo relè bistabile
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
STROM
Corrente
21.8 A
HOEHE
Altezza
85.00 mm
BREITE
Larghezza
20.50 mm
TIEFE
Profondita
47.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
43.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD